El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Endress+Hauser Flowtec, centro de competencias para medición de caudal

Endress+Hauser Flowtec, competencia en producción

Especialistas experimentados producen más de 1.000 millones de variantes de equipo posibles

Todos los años, nuestra empresa produce aproximadamente 250.000 puntos de medición comprobados, con un plazo de entrega medio comprendido entre 7 y 10 días. Nuestra red de producción se basa en una tecnología de fabricación de última generación y en una red global de plantas de producción estandarizadas. Nuestra producción hecha a medida garantiza que cada caudalímetro se fabrica exactamente de acuerdo con los deseos y necesidades de nuestros clientes. Funcionamos según los principios de producción racionalizada (lean production), Kanban y Kaizen. El resultado de ello: liderazgo tecnológico.

Soldadura por refusión en agujeros pasantes

La soldadura por refusión en agujeros pasantes (pin-in-paste reflow) es un nuevo proceso desarrollado en Endress+Hauser Flowtec para el ensamblaje automático completo de componentes grandes en placas de circuitos impresos. Con la tecnología de refusión en agujeros pasantes, los ingenieros de Endress+Hauser Flowtec han desarrollado un proceso que elimina el ensamblaje y los procesos de soldadura manuales, tan arduos, susceptibles de errores y a veces deficientes. Ello ha aumentado significativamente la fiabilidad y la calidad de los procesos.

Comprometidos con la calidad

Instalación de producción en Greenwood ©Endress+Hauser

Nuestra producción de tubos de medición está organizada según los principios de racionalización de la producción y Kaizen. Hay puntos de comprobación y medición, denominados estaciones de calidad, instalados para cada fase del proceso, que permiten controlar y monitorizar los procesos de producción. En las fases de proceso pertinentes se miden también individualmente las partes que están sometidas a presión y las que entran en contacto con el producto, lo que permite la creación de certificaciones de material desde el principio hasta el final y garantiza la trazabilidad de todos los procesos y materiales en uso.

El corazón de los caudalímetros electromagnéticos

Revestimiento de caudalímetros electromagnéticos en Cernay ©Endress+Hauser

Todos los años producimos más de 100.000 caudalímetros electromagnéticos de DN entre 2 y 2.400 mm. En nuestra planta de Cernay, Francia, tenemos expertos altamente cualificados en ingeniería de dispositivos y una estrecha cooperación con nuestro suministrador principal para los tubos de medición. Todo ello sirve de referencia para la producción de tubos de medición en el resto de sedes de producción. Los procedimientos y procesos que hemos desarrollado en Cernay para el revestimiento de los tubos de medición se usan como estándar en todo el mundo.

Bancos de calibración de última generación

Banco de calibración en Aurangabad ©Endress+Hauser

La estabilidad a largo plazo garantizada y la exactitud de medición con trazabilidad son aspectos esenciales de la medición de caudal. Por este motivo, nuestros caudalímetros se someten a unas estrictas comprobaciones de calidad y se comprueban, calibran y ajustan en los bancos de calibración más modernos del mundo. Combinamos más de 35 años de experiencia en el desarrollo y la construcción de bancos de calibración de alta precisión con tecnología de medición y control de última generación. Todos nuestros bancos de calibración están acreditados por el Servicio de Acreditación Suizo (SAS) según ISO/IEC 17025.

PremiumCal – mejores instalaciones del mundo para calibración en producción

Banco de calibración PremiumCal en Greenwood ©Endress+Hauser

Ofrecemos PremiumCal – las mejores instalaciones del mundo para calibración en producción en Reinach (Suiza) y Greenwood (EUA). Con estas instalaciones de calibración acreditadas y con trazabilidad completa, los caudalímetros másicos Coriolis Promass F/O/X (DN 8 a 400) se pueden calibrar hasta un error medido máximo de ±0,05% con una incertidumbre de medición, jamás antes alcanzada, superior a ±0,015%. Este valor corresponde al valor de ¡una botella de champán en relación con 1.000 litros de agua!

Proline – simplemente inteligente

Programación de Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Consistente e uniforme:
Proline es un concepto de producto uniforme y probado diseñado para hacer lo mismo y del mismo modo, que aumenta la seguridad y la eficiencia de sus operaciones.
Soluciones de aplicación óptimas:
Proline incorpora todas las tecnologías de medición de caudal actuales, lo que optimiza los tiempos de actividad de la planta.
Innovadores y comprobados en su utilización:
Proline se basa en un concepto de tecnología versátil continuamente actualizada que le garantiza que siempre va a estar usando la tecnología de última generación.

Contacto

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft Suiza
Tel.: +41 61 715 61 11
Fax: +41 61 715 66 99
Enviar correo electrónico

Ofertas de empleo

Herramientas online