El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Optimice la separación de petróleo crudo pesado/medio

Consiga petróleo crudo de calidad superior con un menor mantenimiento

Ahora es posible obtener petróleo crudo de calidad superior con un menor mantenimiento de su proceso gracias a nuestra tecnología de radar de onda guiada multiparamétrica. A menudo, en las aplicaciones de separación de petróleo crudo existe una capa de petróleo de desperdicio (emulsión) que puede suponer un problema para la medición exacta de los niveles de la interfase y total. Esta tecnología está especialmente diseñada para superar estos problemas.

Ventajas

  • No se producen interrupciones en la medición durante el proceso de separación.

  • Instalación y mantenimiento sencillos sin necesidad de herramientas especiales.

  • Petróleo crudo de calidad superior.

  • Sonda multiparamétrica para la medición de la interfase. Dos salidas de corriente para los niveles de la capa de la interfase y total.

Desafío

Medir el nivel total y además el de la interfase con precisión con un único equipo en los procesos de separación de petróleo crudo medio y pesado (API 15° a 31°, 870 a 960 kg/m3 (7,3 a 8 lb/gal)) puede representar un problema. En estas aplicaciones a menudo existe una capa de petróleo residual (emulsión). Si esta capa de petróleo residual supera los 5 cm (2 pulgadas), un equipo de radar de onda guiada estándar no será capaz de medir el nivel de la interfase. Y, asimismo, un equipo de medición de nivel capacitivo solo sería capaz de mostrar el nivel del agua, pero no el nivel total.

Nuestra solución

Nuestro equipo de radar de onda guiada multiparamétrico patentado combina la tecnología tradicional de los radares de onda guiada con la tecnología de los equipos de detección de nivel capacitivos y aprovecha las ventajas de ambos en un solo equipo. Cuando el espesor de la capa de petróleo residual (emulsión) supera los 5 cm (2 pulgadas), el sensor cambia automáticamente al modo capacitivo, y de este modo puede detectar la interfase sin interrupciones.

Levelflex M FMP55 con una sonda coaxial

Medición fiable:

  • En caso de interfases con emulsión

  • En caso de turbulencias o espuma en la superficie

  • En caso de productos cambiantes

  • Alta disponibilidad

  • Memoria de datos integrada

  • Precalibrado en fábrica

  • Concepto de funcionamiento intuitivo basado en un menú guiado en los idiomas oficiales

  • Integración simple en sistemas de gestión de activos o control

  • Diagnóstico exacto de equipos y procesos para posibilitar una rápida toma de decisiones

  • Certificados: ATEX, IEC Ex, FM, CSA

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online