El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Las mediciones de conductividad reducen los costes del CIP

Reduzca costes y optimice su proceso con soluciones de medición de conductividad

Un consumo excesivo de productos químicos y tiempos de limpieza ampliados representan costes CIP elevados. Optimice su proceso con una separación de fases rápida y un control del detergente. Necesita soluciones de medición fiables, de respuesta rápida, que resistan condiciones de planta exigentes - alargando el tiempo de vida de su proceso. Abandonar los procesos basados en temporización y verificación manual le permite beneficiarse de datos en tiempo real reduciendo el consumo de agua, detergente y energía a la vez que documenta digitalmente el proceso de limpieza.

Sensores de conductividad de respuesta rápida y transmisor integrado

Asegúrese de que el circuito CIP completo esté a la concentración óptima para una limpieza máxima con un consumo de detergente y tiempo de limpieza mínimos utilizando sensores de conductividad con transmisores compactos. Esta solución de la medición de la conductividad le permite reducir el consumo energético, de detergente y agua, y asimismo minimizar los costes de tratamiento de aguas. Las soluciones de medición de conductividad son ideales en tanques de preparación y líneas de retorno porque están diseñadas para resistir los ácidos y las bases que se utilizan en los sistemas CIP.

CLS54 y CLD134 garantizan la limpieza y conformidad con la industria

  • Diseñado de acuerdo con las directrices 3A y EHEDG para resistir aplicaciones CIP

  • El material de construcción altamente robusto de los sensores PEEK alarga el tiempo de vida útil del sensor en su proceso

  • Cumplimiento de las regulaciones CFR 21 Parte 175-186 y EN 1935/2004 relativas a materiales en contacto con alimentos

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online