El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

El mejor control de temperatura para el intercambio de calor

Las señales de temperatura rápidas mejoran el control del intercambio de calor

El parámetro crítico para realizar un control de la pasteurización satisfactorio es la temperatura Endress+Hauser ha inventado el sensor de temperatura más rápido para procesos higiénicos. iTherm QuickSens proporciona el valor de temperatura correcto tres veces más rápido que cualquier otro sensor, tal como muestra el tiempo de respuesta t90. La exactitud y el tiempo de respuesta garantizan que no se desperdicie nada de energía y el producto no se exponga a más estrés térmico del necesario. Mejore la calidad y reduzca costes con esta tecnología.

QuickSens, el cambio de rumbo en el control del intercambio de calor

QuickSens se desarrolló para detectar cambios de temperatura tan rápidamente como fuera posible. El diseño específico del elemento sensor (fijado en la punta del sensor) asegura que esta ventaja operativa repercuta directamente en dos ámbitos:

  • Mejora de la calidad

  • Ahorro en los costes operativos de la planta

QuickNeck, la solución conveniente para ahorrar tiempo en calibración

Los sensores de temperatura, siendo puntos críticos de control y relacionados con la calidad, requieren calibraciones frecuentes.

  • El nuevo QuickNeck le permite calibrar el lazo de control completo sin necesidad de herramientas o interrupciones del proceso

  • El cierre de bayoneta puede abrirse con la mano, los cables del sensor permanecen conectados durante la calibración

  • Se consigue un ahorro del 60% en tiempo en comparación con las tecnologías comunes

  • El sensor mismo está instalado en el tubo mediante un resorte para asegurar un tiempo de reacción t90 rápido

Calentamiento y envasado de la leche

La calibración en estándares de calidad

La calibración no es solo una parte fundamental de los sistemas de calidad internos; normativas pormenorizadas como los estándares IFS para la calidad y seguridad alimentaria (IFS ), los estándares BRC de calidad y seguridad alimentaria global ( ) y los estándares de gestión de la calidad ISO 22000 (ISO 22000 ) requieren ciclos de calibración definidos, especialmente para parámetros relevantes de calidad y puntos críticos de control. También es importante un diseño higiénico. Todos los requisitos se cumplen cuando se usan los sensores iTherm QuickNeck e iTherm QuickSens.

Herramientas online