El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición de caudal en procesos de calentamiento de leche

Unos sensores de caudal precisos garantizan que la cantidad de calor empleada sea la adecuada para alcanzar resultados seguros

El caudalímetro electromagnético es el instrumento que más se utiliza para la medición de caudal en las operaciones de la industria láctea y desempeña un papel crítico en los procesos de calentamiento de la leche. El nuevo sensor Proline H100 incluye medición de temperatura y de conductividad integradas que amplían las posibilidades de instalación en aplicaciones, a la vez que las funciones de verificación "Heartbeat" y diagnóstico simplifican las tareas de mantenimiento y alargan los intervalos de calibración.

Promag H 100, el sensor estándar para el control de sistemas de calentamiento

El sensor Promag H con su bien conocido e innovador diseño higiénico se ha desarrollado para poner a disposición de los clientes la mejor herramienta para el control de intercambiadores de calor. El cuerpo del sensor es más delgado, el cabezal del transmisor es más compacto y el sensor dispone de funciones nuevas. La medición de conductividad integrada asiste con la separación de fases y operaciones de limpieza, y la detección de temperatura en el sensor mejora no solo la señal de conductividad sino también la precisión de la señal del caudal volumétrico.

Alta precisión en el balance de masa

El traslado de la leche de un departamento al siguiente resulta a menudo en un cambio de temperatura. Este cambio de temperatura impide que los sensores estándares reconozcan los cambios de volumen que se pueden producir durante la transferencia. El equipo Promag H 100 incluye la función de compensación de temperatura, que proporciona el máximo nivel de precisión en mediciones volumétricas. Puesto que el cambio de volumen debido a la temperatura se compensa ya dentro del sensor, las pérdidas de leche no representan problema alguno.

Herramientas online