El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Mediciones de caudal y concentración de metano precisas en biogás húmedo

Resuelva las aplicaciones de medición más desafiantes en su planta de tratamiento de aguas residuales

El caudal de biogás y la concentración de metano son los primeros parámetros en indicar perturbaciones en el proceso anaeróbico de digestión de barros. Sin embargo, la condiciones medioambientales como dinámicas de caudal grandes, biogás saturado en agua, concentración cambiante de metano y presión extremadamente baja, hacen de la medición de estos parámetros una tarea difícil para la mayoría de los equipos. Nuestro equipo único de medición de caudal por ultrasonido ofrece una solución a este desafío.

Alta fiabilidad de procesos con una única gama de productos

Algunos requisitos típicos para las aplicaciones de medición de caudal y concentración de metano son: resultados fiables y precisos, un rango de medición amplio, poca pérdida de carga, certificación para zonas con peligro de explosión (por ejemplo, ATEX zona 1) y, opcionalmente, medición de CH4. Además, un balance preciso del proceso del digestor permite obtener una alta fiabilidad en aplicaciones con biogás húmedo o seco.

Instrumentos recomendados

  • Prosonic Flow B 200

Beneficios del punto de medición

  • Medición multivariable: caudal volumétrico y, opcionalmente, concentración de metano y temperatura

  • No se altera por cambios en la composición (biogás) ni contenido de humedad

  • Poca pérdida de carga y longitudes de los tramos de entrada/salida cortas

  • Bajo mantenimiento y funciones de diagnóstico

  • Medición de caudal bidireccional

Casos de éxito

Herramientas online