El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Simplifique su control de la aireación

Ejecución de un tratamiento biológico tan preciso como es posible

El proceso biológico es la etapa central de los tratamientos de aguas residuales modernos. La reducción de carga orgánica (medida como DQO) y nutrientes son requisitos esenciales para cumplir con las exigencias legales en curso. Además, aproximadamente el 60% de la demanda energética total en plantas de tratamiento de aguas residuales se emplea en el proceso de aireación. Muchas plantas ya presentan mejoras significativas de los límites a la salida y ahorros energéticos de hasta el 30% gracias al uso de mediciones en línea de oxígeno y nutrientes para el control de la aireación.

Proceso biológico fiable

Para conseguir un proceso biológico fiable, es esencial garantizar el mejor entorno para las bacterias. Los parámetros importantes son el oxígeno, el pH y la temperatura, además de los sólidos suspendidos, que indican la concentración de bacterias en el tanque de aireación. La monitorización avanzada de los procesos bacteriológicos basados en oxígeno, amonio y nitrato permite cumplir con las estrictas regulaciones legales y optimizar el consumo energético al mismo tiempo.

Una solución estandarizada para mediciones esenciales online

Hay una solución para reducir la complejidad de todos los puntos de medición analíticos que se necesitan en el proceso de aireación: el transmisor multicanal Liquiline. Permite gestionar hasta 8 puntos de medida de parámetros iguales o diferentes. Su simplicidad de puesta en marcha, calibración, mantenimiento y sus interfaces de comunicación abiertas facilitan la integración del equipo en el proceso y su operación.

Ventajas para usted

  • Reducción de los costes del ciclo de vida gracias a consumibles de bajo coste

  • Significativa optimización de procesos relativa a la eficiencia del proceso y el consumo energético

  • Menor mantenimiento y menor reserva de piezas de repuesto gracias a la plataforma Liquiline

Puntos de medida

Casos de éxito

Herramientas online