El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Gestione su digestor de manera segura y fiable

Mejore sus costes de operación y optimice el balance energético de su planta

Globalmente hay una fuerte tendencia hacia el tratamiento de lodos en la industria del tratamiento de aguas residuales. La razón principal de ello son las legislaciones locales cada vez más estrictas que prohíben el vertido de lodos en el entorno (en cuerpos de agua, campos...). De este modo, el lodo resulta un factor de coste notable para los operadores de planta. La digestión de lodos puede ofrecer ventajas económicas al reducir la cantidad de lodo en torno a un 50%, a la vez que proporciona una valiosa fuente de energía: el biogás.

Las bacterias anaeróbicas necesitan condiciones de proceso estables

En el proceso de digestión del lodo, las bacterias deben protegerse contra condiciones de proceso críticas. Ello significa que el control del proceso debe garantizar los siguientes aspectos:

  • Temperatura constante y valor de pH casi neutro

  • Oscuridad y ausencia de oxígeno

  • Carga del proceso armonizada

  • Tiempo de retención suficiente

  • Monitorización de la producción de biogás

Los parámetros de control básicos son el caudal de entrada del lodo, el nivel, la temperatura y, de forma opcional, la medición del pH en el digestor, y asimismo, el caudal y la concentración de metano del biogás.

Ventajas para usted

  • Un equipamiento excepcional para la monitorización y control de digestores, que incluye la detección de espuma y la medición del caudal de biogás

  • Una ingeniería fiable y veloz para todos los puntos de medición relevantes

  • Soporte local por parte de nuestro personal experimentado de ventas y servicios

  • Una alta fiabilidad de proceso basada en una gama de instrumentación única para aplicaciones de biogás en medio húmedo o seco

Aplicaciones

Puntos de medida

Casos de éxito

Herramientas online