El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Haga de su medición de caudal un sistema trazable

Ya sea bajo tierra o en superficie, con o sin alimentación, tenemos la solución adecuada para usted

La medición de caudal en redes de distribución de agua es un parámetro de control básico y muy importante. No es posible detectar fugas, gestionar bombas o compensar caudales en general sin efectuar mediciones de caudal. La venta de agua también requiere certificados adicionales para Custody Transfer (facturación).

Preciso y sencillo en cualquier situación

Cuando se trata de medición de caudal, los clientes necesitan típicamente mediciones fiables y a largo plazo de alta precisión y con repetibilidad. También son importantes los sistemas alimentados con batería dotados de comunicación remota de datos y resistencia a la corrosión para aplicaciones subterráneas. Por último, la verificación de un caudal es una necesidad común en la validación de la calidad de las mediciones.

Instrumentos preferidos

  • Promag L 400/800

  • Promag W 400/800

Beneficios del punto de medición

  • Una gama completa de equipos de medición de caudal electromagnéticos (EMF) con batería y con alimentación eléctrica

  • Proporciona al cliente una demostración sobre la fiabilidad de los datos obtenidos por el caudalímetro gracias al concepto de verificación en campo

  • Protección contra corrosión certificada según EN ISO 12944, que proporciona fiabilidad a largo plazo en aplicaciones bajo tierra o bajo el agua

  • Reducción de los costes de montaje gracias al concepto de bridas empalmadas en laboratorio (sensor L)

Alternativa al caudalímetro electromagnético

Sistema de medición por ultrasonido versión clamp-on Prosonic Flow 91W

  • Medición fiable gracias a su sistema único de sujeción "clamp on"

  • Fácil instalación sin interrupción del proceso – ideal para instalaciones posteriores

Herramientas online