El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

La más amplia oferta para procesos biotecnológicos

Monitorice componentes críticos de los bioprocesos para garantizar la liberación de los lotes incluso en condiciones extremas

En procesos de bioproducción, el paso de la investigación a pequeña escala en laboratorio a la fabricación industrial para la comercialización puede constituir un desafío. La transferencia tecnológica durante el escalamiento implica una complejidad adicional debido a los más elevados niveles requeridos de automatización y control. Hay que monitorizar y controlar tanto los parámetros de calidad como los de proceso en tiempo real para alcanzar los requisitos de calidad de producto, conformidad y productividad. Trabajamos con usted para encontrar los mejores modos de monitorizar los componentes críticos de su bioproceso.

No pierda de vista su proceso

La monitorización de las condiciones de proceso adecuadas es de la mayor importancia cuando se trata de garantizar la consistencia de los lotes.

Para lograrlo, se emplean equipos de medición que controlan los parámetros de proceso críticos y garantizan que las células se multipliquen, y se obtiene el producto deseado.

Paquetes de instrumentación completos

Seleccione equipos de medición de última generación que cumplan con los estándares de diseño de ASME BPE. Benefíciese de trabajar con un único proveedor que ofrece toda una variedad de líneas de productos que le permiten seleccionar la tecnología adecuada para su aplicación.

Estándar de los equipos para bioprocesos

El estándar ASME BPE (equipos para bioprocesos) detalla todos los aspectos importantes en materia de ingeniería que deben tenerse en cuenta en cuanto a equipos que se utilizan en bioprocesos se refiere, como por ejemplo:

  • Diseño que permita su limpieza y esterilización

  • Materiales de construccción

  • Materiales de las juntas y soldaduras

Por ejemplo, todos los componentes plásticos y elastómeros se hallan sujetos a comprobaciones in vivo e in vitro según la norma USP Clase VI y documentados. La rugosidad de las superficies internas de los equipos está certificada (Ra < 0,38 µm) y disponible con electropulido.

Compatibilidad con los estándares industriales:

Aplicaciones

Herramientas online