El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Estabilidad en la medición en línea de pH durante la fermentación

Del laboratorio a la industria, aproveche los sensores de pH de última generación diseñados para procesos biotecnológicos

El pH es un parámetro necesario esencial para el control del entorno para el crecimiento adecuado de las células. Cada célula tiene un rango de pH óptimo en el que puede desarrollarse eficientemente. Del laboratorio a la producción a gran escala, prestamos apoyo a su proceso eficientemente con lazos digitales de medición de pH que permiten mediciones consistentes y fiables, fácil manejo y calibración de los sensores de pH con la garantía de calidad (QA) del laboratorio.

Fiabilidad de medición en un biorreactor

Debido a las condiciones específicas de proceso y los ciclos de esterilización (SIP) en un fermentador, los electrodos de pH han de ser optimizados para prevenir desfases de la medición de pH. Por ejemplo, nuestros comprobados sensores de pH Biotech utilizan cámaras presurizadas para prevenir bloqueos del diafragma debidos a las proteínas y presentan registros de robustez durante muchos ciclos SIP.

La transmisión de datos digital con tecnología Memosens aumenta la fiabilidad de la medición y permite una calibración muy eficiente.

Datos consistentes durante todo el ciclo de vida del desarrollo

Para un desempeño ampliado y una facilidad de uso tanto en laboratorio como en entornos de proceso, nuestros expertos desarrollan continuamente componentes de biotecnología probada disponibles en paquetes modulares. El hecho de emplear la misma tecnología en el laboratorio y en el proceso de producción minimiza el riesgo de variaciones en la calidad del producto. Para asegurar la biocompatibilidad hasta USP<87> y ninguna citotoxicidad, los sensores se deben realizar con un material 100% sin grasas animales.

Una calibración mejorada para los sensores analíticos

Su característica de conectar y usar le permite calibrar los sensores Memosens en condiciones ideales de laboratorio y a continuación volver a conectar los sensores en el proceso de producción.

Memobase Plus y Memolink le proporcionan resultados de calibración fáciles de entender, y documentación e informes de calibración para la trazabilidad.

  • Se ahorra tiempo

  • Se alarga el tiempo de vida útil del sensor

  • Se optimizan las actividades de calibración

  • Se obtiene trazabilidad y conformidad para la gestión de la calidad

Herramientas online