El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Control de calidad del agua para mantener el equilibro de la química

Combata la corrosión y el descascarillado asegurando la integridad de su circuito de agua/vapor

El control de calidad del agua en las plantas generadoras mantiene la eficiencia operativa y minimiza los tiempos de parada de la planta causados por las tareas de mantenimiento preventivas o debidas a corrosión. También permite conservar las condiciones de garantía del suministrador de la turbina. La integridad de los componentes está afectada por el contacto constante del agua y el vapor con las superficies metálicas, lo que provoca corrosión y el descascarillado de estas superficies. Necesita instrumentos de análisis inteligentes que permitan prevenir tales situaciones y evitar costosas reparaciones.

Una solución estandarizada para muestreo y análisis

El sistema modular SWAS (Steam and Water Analysis System ) proporciona todas las señales de medición necesarias para el control de procesos. En una unidad de muestreo rack húmedo (wet rack), las muestras se extraen primero del circuito de agua/vapor y se acondicionan (refrigeración, reducción de presión). La muestra acondicionada puede analizarse según diversos parámetros, como el pH, el oxígeno disuelto, el contenido en silicatos, sodio, y la conductividad catódica o diferencial.

Ventajas para usted

  • Modular, escalable y fácil de readaptar

  • Mayor fiabilidad

  • Menores coses de mantenimiento

  • Mayor seguridad y eficiencia de la planta

Principales beneficios

  • Apto para ser usado con tecnología digital Memosens para una fácil calibración, mediciones fiables y mantenimiento sencillo

  • Un solo transmisor para todos los parámetros posibles con controladores Liquiline multicanal

  • Libro de registro integrado para la calidad de agua

  • Software de mantenimiento preventivo y calibración en laboratorio

  • Tecnología de sensores digitales plug and play de última generación

  • Disponibilidad de servicio en todo el mundo

  • Formación para la puesta en marcha y manejo Fácil planificación de los puntos de medida en ingeniería, aprovisionamiento y construcción (EPC)

Puntos de medida

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Referencias

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), una filial de Hitachi, Ltd., diseña y construye centrales de energía de combustibles fósiles. El constructor de la planta suministra asimismo componentes clave tales como los generadores de vapor para aplicaciones auxiliares, equipos de ingeniería ambiental, turbinas y pulverizadores. Si se incluyen las filiales, aproximadamente 2000 personas están en nómina de la empresa (en mayo de 2013).

Herramientas online