El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Señal de nivel fiable en el domo de vapor y los precalentadores

Minimice los riesgos de interrupciones y seguridad mejorando asimismo el rendimiento y la eficiencia de su planta

Si el nivel es demasiado bajo en el domo de vapor y los precalentadores, el sobrecalentamiento de los tubos de agua en la pared puede provocar accidentes, costosas reparaciones, tiempos de parada y daños personales. Si el nivel es demasiado alto, el traspaso del agua de la caldera al sobrecalentador o turbina puede suponer unos costes de mantenimiento mayores, interrupciones de la turbina o la caldera, o una disminición del rendimiento. Controlar el nivel requiere técnicas sofisticadas ya que la medición de nivel debe efectuarse con precisión y transmitirse al sistema de control.

Desafíos de los detectores de nivel por presión diferencial (dp) tradicionales

Los transmisores dp tienen una larga historia operativa pero presentan limitaciones. La señal de salida de un transmisor dp convencional presenta imprecisiones debidas principalmente a cambios en la presión estática y densidad del agua en cada conducto, y en el vapor y el agua que hay dentro del domo. El agua a alta presión experimenta cambios de densidad independientes de los causados por las variaciones de temperatura.

Elija una alternativa innovadora

  • La tecnología de radar por onda guiada asegura un mayor rendimiento de planta porque estos transmisores proporcionan mejores capacidades de detección de nivel incluso en condiciones exigentes. Completamente independiente de los cambios de densidad - no hay necesidad de programar ningún algoritmo en el sistema de control

  • Ahorra tiempo y dinero y logra una señal de nivel estable

  • Apto para aplicaciones con temperaturas de hasta 450 ˚C (842 ˚F) / 400 bar (5801 psi); para temperaturas superiores, se usan detectores de nivel tradicionales y se proporciona un factor de corrección de la densidad

Herramientas online