El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición de nivel fiable en el circuito de agua/vapor

Elija una ingeniería que tenga en cuenta los costes

El circuito de alimentación de agua y condensación constituye el núcleo de cualquier central térmica impulsada por turbinas de vapor. La medición de nivel, un elemento clave para el control de la cantidad de vapor y la turbina, debe ser especialmente fiable y estar siempre disponible. Hallará diversas soluciones tradicionales e innovadoras que aportan seguridad al funcionamiento de su circuito.

Cómo funciona

Tras la condensación del vapor en el pozo de condensación, las bombas hacen pasar el agua de alimentación hacia calentadores subsiguientes de baja presión, alta presión y sobrecalentadores. A continuación, el agua de alimentación se evapora en vapor saturado a alta presión y temperatura, por ejemplo, 110 bar_a (1595.4 psi_a)/ 318,1°C (604,5°F). El vapor pasa por varios niveles del sobrecalentador y se traslada a la turbina para impulsar el generador.

Elija la tecnología adecuada para sus necesidades específicas

  • Presión diferencial: sujeta a las variaciones de densidad del líquido

  • Flotadores: requieren mucho mantenimiento; funcionan bien con líquidos limpios y son exactos y adaptables, pero son sensibles a los cambios de densidad del producto

  • Ultrasónicos/sónicos: no entran en contacto con el material de proceso pero la señal que devuelven puede resultar afectada por los vapores pesados, p. ej. 3 bar máx., turbulencia en superficie, espuma

  • Radar de onda guiada: tecnología no invasiva que proporciona una medición de gran precisión y continua con la opción de generar lecturas de punto de nivel

Puntos de medida

Herramientas online