El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Equipos más intuitivos para superar la pérdida de conocimientos

Modernización del ciclo de vapor de agua a soluciones de bajo mantenimiento

¿Cómo gestiona la sustitución de equipos, los costosos tiempos de parada y el tiempo que los equipos de mantenimiento pierden en intentar comprender las nuevas tecnologías y procesos? Muchas personas de la industria energética no conocen todavía debidamente los últimos avances, lo que supone un problema creciente para la industria. A medida que las generaciones se jubilan, se crea una brecha en el conocimiento operacional.

Los servicios para industrias es el futuro

Los operadores y propietarios de centrales eléctricas suelen externalizar sus servicios de mantenimiento principalmente debido a la falta de recursos. Aunque la externalización puede ser beneficiosa, también puede traer frustraciones. Como por ejemplo: falta de sustitución de personal jubilado, pérdida de conocimientos, falta de especialistas dedicados en planta y cambios a los proveedores polivalentes de la industria. Para mitigar dicha frustración, proporcionamos instrumentos inteligentes que encajen en esta tendencia de estrategia de mantenimiento.

Escoja instrumentación inteligente

  • Oficina digital: intercambio de todos los documentos mediante el portal W@M online

  • Sensores que se activan automáticamente: plug and play en caliente (Memosens)

  • Estabilidad del mantenimiento: texto de orientación sencillo sobre transmisores para solucionar problemas fácilmente

  • Realidad aumentada: desde el cableado a la puesta en marcha durante la operación y el mantenimiento

  • Asistencia técnica directa y control remoto: conexión desde servidor web con especialistas en la aplicación

  • Mantenimiento predictivo: información previa sobre consumibles o productos de limpieza para analizadores

  • Sensores inteligentes: almacenamiento de la información y configuración

  • Diagnósticos de proceso avanzados mediante Heartbeat Technology™

Mejore el rendimiento en la medición

Nuestro Sistema de análisis del ciclo de agua/vapor (SWAS) es un ejemplo perfecto de cómo combinamos instrumentación inteligente. Los paneles son fáciles de instalar, poner en marcha y operar y pueden combinarse según sus necesidades gracias al diseño modular. Por consiguiente, ganará flexibilidad en ingeniería dado que podemos trabajar con usted desde el inicio.

Ventajas de la solución SWAS

  • Modular y espacio optimizado

  • Plataforma de sensor inteligente digital Memosens

  • Ampliable para parámetros adicionales con plataforma de transmisores multiparamétrica (Liquiline)

  • Libro de registro protegido contra manipulaciones para una calidad del vapor de agua trazable (garantía)

  • Características de software como cálculos de pH- y de la capacidad de resinas restante

  • Certificaciones disponibles para ensayos de soldadura, materiales y presión según EN10204-3.1

  • Presión hasta 320 bar (4.641 psi), temperaturas hasta 575 °C (1.067 °F)

Casos de éxito

Herramientas online