El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

La seguridad ante todo

Soluciones que le ayudarán a prevenir fallos potenciales

La seguridad del personal es lo primero cuando se diseña, construye o se realizan tareas de mantenimiento en una planta energética. Si los equipos funcionan mal o presentan fallos peligrosos derivados de un mal mantenimiento, pueden suponer un riesgo para las personas. Junto con la turbina, la caldera es el elemento más caro y potencialmente más peligroso, si no se mantiene apropiadamente. Una eventual explosión de combustible, insuficiente agua de alimentación o bien una baja calidad de la misma pueden tener serias consecuencias.

Seguridad para su caldera

Para prevenir explosiones de combustible, deben tomarse todas las medidas de mantenimiento preventivo necesarias. Para ello es necesario contar con instrumentos de calidad que le ofrezcan una medición de nivel, temperatura, presión fiable. Endress+Hauser le proporciona una amplia gama de soluciones, tecnología y servicios para dar respuesta a sus necesidades. Nuestros productos son fabricados según los estándares de calidad más exigentes para asegurar el máximo rendimiento y compatibilidad.

Según los estándares industriales

  • Seguridad funcional: IEC 61511 SIL2 probado, certificado IEC 61508 SIL 2/3

  • Directivas relativas a presión: PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480

  • Resistencia a altas vibraciones: 60g pico-pico según IEC60751 para sensores de temperatura

  • EN12952-11 (tubo agua caldera), EN12953-09 (shell type boiler) para instrumentos radar guiado y transmisores DP

  • Estándares SIS: instalación según arquitectura "uno de dos"(1oo2) o "dos de tres" (2oo3)

Experiencia y know-how en aplicaciones

  • Instrumentación smart con monitoreo continuo

  • Servicios de Gestión de Base Instalada (IBA) según requisitos de calidad y seguridad

  • Mantenimiento predictivo

  • Gestión de los activos en planta (PAM) para recopilar la información de los equipos de campo smart en el sistema de monitoreo (Condition Monitoring) para un funcionamiento seguro.

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Temas relacionados

Noticias relacionadas

Herramientas online