El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Alternativas a las tecnologías de caudalímetros existentes

El valor de la moderna tecnología a 2 hilos para mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO)

Las tecnologías de caudalímetros como el desplazamiento positivo (PD), turbina, área variable (VA) o Rotámetro y presión diferencial (DP) -en su momento la solución óptima o única para algunas aplicaciones- ya no son la única opción. Hoy, las tecnologías modernas de medición de caudal como vórtex, ultrasónica y Coriolis ofrecen alternativas mucho más fiables.

Medición de caudal, un componente clave

Cuando un proceso en la planta necesita mejoras, sustituir una tecnología de caudal existente por otra más exacta y fiable puede ser un factor clave. Las interrupciones del proceso, programadas o no, son esenciales cuando un caudalímetro necesita reparación, calibración o ser reemplazado.

¡Pero tiene un coste!

Considere un proceso con una velocidad de circulación del fluido de 2,0 m/s en una línea estándar DN50/2, con lo que el caudal se encuentra en torno a los 15.500 litros por hora. Si el producto cuesta al fabricante 0,25 € (35 cent)/l, las pérdidas podrían alcanzar los 3.900 € (5.400 USD) por cada hora que el proceso está parado. Adicionalmente, están los costes de mantenimiento, reparaciones o sustitución del propio contador, y posiblemente implique costes medioambientales para una gestión segura de productos peligrosos liberados de la línea de proceso.

Modernice su planta

Resultados de MRO satisfactorios:

  • Seguridad intrínseca con las tecnologías ultrasónica y Coriolis

  • Ahorro en costes con respecto a los trabajos de cableado

  • Mejor desempeño de la tecnología ultrasónica en comparación con los contadores mecánicos en parque de tanques o trazabilidad en la monitorización de aplicaciones con fuel oil, y exactitud en la calibración superior al 0,5% del caudal

  • Incluso para un mejor control del caudal, la tecnología Coriolis mide directamente el caudal másico (no necesita ninguna corrección volumétrica dependiente de la temperatura)

Custody transfer (facturación) dinámica - puntos de medición

Casos de éxito

Herramientas online