El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Optimice el llenado de su vehículo cisterna con un caudalímetro fiable

Evite tareas intensivas e inexactitudes

El objetivo es, obviamente, llenar el vehículo cisterna a la vez hasta su carga máxima y de manera segura. Sin un caudalímetro fiable que proporcione un totalizado del caudal, la operación se vuelve laboriosa y potencialmente inexacta a partir de las lecturas de nivel del depósito e incluso de las mirillas de indicación visual. Hoy en día se ha adquirido un conocimiento avanzado que ha permitido mejorar la comprensión de los comportamientos de la tecnología de medición de caudal en relación con las condiciones de circulación del fluido.

Ayudando en la transición

Los antiguos caudalímetros mecánicos tienen, con el tiempo, un impacto considerable sobre el presupuesto de mantenimiento para que la precisión y repetibilidad se mantengan dentro de las especificaciones. Los caudalímetros modernos como los Ultrasónicos, Vórtex y Coriolis, aparte de un rendimiento excelente, no tienen el mismo impacto en el presupuesto dado que operan sin piezas mecánicas.Endress + Hauser proporciona una plataforma a 2 hilos verdadera que hace el reemplazo sencillo y sin problemas.

Mayor fiabilidad y exactitud

  • No hay partes móviles expuestas al fluido del proceso

  • Un gran rango de operación

  • Independiente de las propiedades del fluido

  • Caudalímetro bidireccional

  • Fácil instalación en tuberías

  • No requiere tareas de mantenimiento

  • Costes de adquisición reducidos: fuente de alimentación y cableado, requerimientos mínimos

  • Posibilidad de perfeccionar el sistema de control de planta mediante el uso de las tecnologías HART y Profibus

Explore sus diversas posibilidades

  • Coriolis: equipos multivariables, que permiten la medición simultánea de todos los fluidos

  • Vortex: utilizados para medir caudales volumétricos de líquidos, gases y vapor. Combinados con sensores de presión y/o temperatura y un computador de caudal, ayudan a ahorrar energía y asignar costes según los diversos consumidores

  • Ultrasónicos: utilizados para medir el caudal volumétrico de cualquier líquido, independientemente de su conductividad eléctrica. Dos tipos de sensores: sensores no invasivos ('clamp-on') y sensores en línea.

Custody Transfer (facturación) dinámica - parámetros

Puntos de medida

Casos de éxito

Herramientas online