El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Desulfuración, prevención de "channeling'' y conflictos en el hidrorrefinador

Obtenga el perfil de temperaturas tridimensional más exacto para ayudarle a eliminar el azufre

Debido a las regulaciones medioambientales, el contenido de azufre en productos minerales provenientes del petróleo debe ser limitado, y ello solo puede conseguirse mediante una desulfuración catalítica en un hidrorrefinador. A 300-400 °C (572-752 °F) y entre 2,5 y 6 MPa (362-870 psi) el producto mezclado con hidrógeno reacciona con el catalizador y el enlace molecular del azufre se convierte en H2S e hidrocarburos. ¿Cómo puede usted gestionar la monitorización de temperatura en las diversas capas del catalizador cuando hay conexiones limitadas en el hidrorrefinador?

Prevenga efectos de ''channeling'' y puntos conflictivos con nuestro perfil 3D

Probada en campo en muchas aplicaciones en todo el mundo, la sonda de temperaturas multipunto contiene 15 termopares individuales montados en una tobera individual. Su depósito requiere solo un número mínimo de conexiones a proceso y aberturas a fin de proporcionarle suficientes puntos de medición de temperatura para una monitorización 3D.

Con el uso del equipo Octoplus, los múltiples termopares pueden, incluso, retirarse y reemplazarse durante la operación normal del depósito, evitando paradas imprevistas.

Mayor eficiencia, fiabilidad y seguridad

  • Solo una conexión a proceso

  • Monitorización de hasta 50 puntos de temperatura

  • Apto para todos los reactores de lecho plano en refinerías, plantas petroquímicas y químicas; por ejemplo, en reactores HDS para la desulfuración de diésel o fueloil

  • Los “tentáculos” multipunto se pueden disponer en el interior del reactor

  • Una completa solución de ingeniería para todas sus necesidades

  • Nuestro servicio de apoyo durante la instalación le ayuda a ahorrar tiempo y le proporciona una valiosa experiencia

Puntos de medida

Casos de éxito

Herramientas online