El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Perfiles de temperatura en reactores de lecho fijo

Alcance cualquier punto de su reactor al instante con nuestro solución de perfil de temperatura tridimensional

Las reacciones de conversión se llevan a cabo en reactores de lecho fijo. La ventaja de dicha disposición es que usted no necesita ningún proceso intermedio para separar la mezcla reactiva del catalizador. Sin embargo, trabajar con un reactor de lecho fijo también presenta ciertos desafíos. El estado sólido del catalizador no permite obtener una mezcla reactiva homogénea. Puede haber formación de puntos calientes y fríos, o formación de coque que derivará rápidamente en una desactivación del catalizador.

Obtenga una imagen clara de la optimización de procesos

El único modo de obtener una imagen clara es mediante una solución de obtención de perfiles de temperatura tridimensionales. Octoplus es nuestra solución para este desafío.

Se pueden obtener hasta 50 puntos de medición por conexión sin problemas en el reactor. Como resultado, inmediatamente se dará cuenta del potencial real de optimización de procesos de esta solución, que le permitirá prever los tiempos de vida del catalizador. Reducir la cantidad de conexiones a proceso significa incrementar la seguridad, ya que cada tobera es un potencial punto de fugas.

Cámara de seguridad

El equipo Octoplus incluye una cámara de seguridad que garantiza que ninguna sustancia puede abandonar el reactor, incluso aunque uno de los tubos guía para el termopar esté roto.

Fácil sustitución de los insertos defectuosos

La solución Octoplus le ofrece como opción la sustitución de los elementos sensores de temperatura. El tubo guía permanece en el reactor y el inserto defectuoso puede ser intercambiado fácilmente por uno nuevo. La transformación de la señal de medición de las mediciones de temperatura en una información valiosa se efectúa en el transmisor. Nuestros transmisores de temperatura proporcionan información de diagnóstico de su sistema de medición directamente a su sistema de control.

Perfiles de temperatura - Puntos de medición

Infographic

Casos de éxito

Herramientas online