El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición de nivel precisa de capas de fango

Creando las condiciones perfectas para la mejor concentración del fango

La medición del nivel o altura de la capa de fango, controla el ritmo de adición de floculantes. Devuelve información sobre la efectividad del proceso de dosificación del floculante. Además, puede mostrar el perfil de la superficie de la capa fluidizada y da una alerta temprana de la cantidad de sólidos en el líquido decantado por sobrellenado. El nivel de la capa se mide mediante tecnología sonar sumergible.

Instrumentación preferida

  • Liquiline CM444, extendible en cualquier momento hasta 8 sensores

  • Sensor de nivel ultrasónico sumergible CUS71D con sistema de limpieza (opcional)

  • Sensor óptico sumergible Turbimax CUS51D para el control de la concentración de sólidos en suspensión.

  • Sensor de pH Orbipac CPF81D con portasondas CYA 112

  • Sensor de conductividad Indumax CLS50D para la medición de concentración de ácido sulfúrico

  • Oxymax COS51D para la medición de concentración de oxígeno en depósitos de separación biológica

Ventajas de los puntos de medición

  • Diseño robusto del sensor de nivel con escobilla de limpieza integrada o válvula de purga para una fácil limpieza

  • El transmisor, concebido como un sensor multicanal de tipo conectar y usar, reduce los costes operativos (OPEX)

  • Integración fácil en el sistema de control (opciones de bus de campo y comunicación inalámbrica)

  • La tecnología de sensor digital Memosens significa que no es necesario efectuar calibraciones en campo, ahorrando tiempo y dinero

  • Medición de nivel precisa de capas de fango con el transmisor Liquiline CM44x y un sensor de nivel ultrasónico. ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Herramientas online