El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Optimice su proceso de flotación
para un mayor rendimiento

Saque más partido a sus valiosos metales y minerales con mediciones precisas

En minas con niveles de mineral en declive, la flotación puede ser un proceso crítico en la extracción de minerales. Conseguir una separación óptima en cualquier célula de flotación es, sin embargo, una tarea
compleja debido a las numerosas variables interconectadas. Los parámetros más importantes son: medición de caudal y densidad de materias primas, altura de la espuma,
una determinación precisa de la interfase de espuma y lodo líquido, pH y Eh de líquidos, dosificación y calidad de reactivos químicos, calidad de las burbujas de la espuma y caudal de aire si se utiliza para agitación.

Ventajas

  • Garantice la flotación de todos los minerales

  • Aumente el nivel y las tasas de recuperación

  • Menores costes de reactivos

  • Prevenga inundaciones y bancos vacíos

  • Reduzca el transporte de gangas

Flotación de espuma

Infographic

Control de calidad de la materia prima de la célula de flotación

El caudal másico de lodos en la célula de flotación y la calidad de la pulpa procedente del circuito de trituración se mide de forma más precisa en la tubería utilizando una combinación de un medidor de densidad
radiométrico y un caudalímetro electromagnético con un revestimiento resistente a abrasiones y un electrodo de medición de tipo escobilla resistente a la erosión. Los algoritmos matemáticos avanzados en el
transmisor del caudalímetro pueden también calcular el contenido de sólidos secos en la pulpa, un parámetro importante en contabilidad metalúrgica.

Nivel de espuma e interfase de espuma a pulpa

El nivel de la espuma y la interfase espuma/pulpa son uno de los factores clave para el proceso. Recomendamos utilizar un transmisor de medición de la interfase Prosonic con dos sensores por ultrasonidos si es posible instalar instrumentos en la parte superior del depósito en combinación con un sistema XPSFloatTM que consiste de un flotador cónico revestido de PTFE, una varilla de teflón y una tablilla de puntería. Un sensor mide la distancia a la superficie burbujeante y el segundo, la distancia a la tablilla de puntería, la diferencia es la altura de la espuma.

Dosificación de reactivos químicos

El contenido y la tasa de alimentación de sólidos en seco y la altura de la espuma pueden utilizarse como señal de realimentación positiva en el circuito de control de dosificación química de modificación de pH, xantato y espumante.
Un caudalímetro Promass I por efecto Coriolis puede introducir estos parámetros y permite una dosificación muy precisa. Y la Heartbeat Technology Promass H única permite a los operadores monitorizar la calidad del reactivo con respecto a viscosidad, densidad y temperatura, además de cualquier corrosión o adherencia pegajosa en la tubería.

Medición de pH o redox

Uno de los parámetros más importantes es el valor de pH de la pulpa que se debe mantener en un rango predefinido para garantizar el rendimiento y la calidad óptimos de la espuma.
Los sensores de redox miden el potencial redox o Eh, lo que resulta útil para optimizar aún más el proceso y garantizar la máxima flotación.
Pero la medición de lodos es complicada debido a la naturaleza abrasiva de las partículas en suspensión. Preferiblemente, los sensores deberían disponer de un diseño de plástico duro sin vidrio y una membrana de medición plana.

Inyección de aire

El aire se inyecta a las células de flotación para agitar los contenidos del depósito. Para medir el Vortex de chorro de aire es la mejor solución, puesto que ofrece una alta precisión y un amplio rango de medición. Además, los instrumentos Vortex son resistentes a las vibraciones en la planta y martillos neumáticos

Puntos de medida

  • Célula de flotación en una mina ©Endress+Hauser
  • Perfecto control de la espuma es su depósito de flotación ©Endress+Hauser
  • Monitorización fiable de pH en células de flotación ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Herramientas online