El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición fiable de clínker en la parrilla de enfriamiento

Micropilot: el corazón del control integrado de producción de clínker de cemento

El transmisor de nivel radar para medición de nivel Micropilot FMR57 está diseñado para medir con precisión en entornos extremos e incluso a temperaturas extremadamente elevadas en el interior de un refrigerador de clínker de cemento. El innovador equipo FMR57 está diseñado para soportar temperaturas de proceso extremas.

Instrumentos preferentes

  • Transmisor de nivel radar Micropilot FMR57 con antena de trompeta de 100 mm (4 pulgadas) para repetición de la señal

Opciones de configuración interesantes

  • Funciones de diagnóstico avanzado y monitorización del estado de los equipos

  • Electrónica FHX50 de montaje remoto, programación e indicador opcionales

  • Es posible montar un indicador brillante en un lugar seguro y visible

  • Opciones de alimentación inalámbrica y transmisión de datos bajo demanda

Ventajas del punto de medición

  • Adición de aire y control de la velocidad de la parrilla de enfriamiento coordinado con precisión milimétrica

  • También usado como parte del refrigerador de clínker y sistema de parada de seguridad del horno

  • SIL 3 evaluado independientemente por TÜV Rhineland de acuerdo con IEC 61508

  • Integración sencilla en el sistema de control

  • Opciones de bus de campo e inalámbrica

Producción de clínker de cemento de la mejor calidad

Hay un transmisor de nivel radar instalado encima de cada carril móvil de la parrilla de enfriamiento de clínker en la cavidad del horno. El transmisor de nivel radar retroalimenta el nivel y volumen de clínker en la parrilla de enfriamiento móvil y el aire de refrigeración, y la velocidad de la parrilla de enfriamiento se ajusta de modo que optimice la calidad del clínker según la receta especificada.

  • Micropilot instalado encima de un refrigerador de clínker en el proceso de producción de cemento. ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online