El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Mejore su eficiencia energética en sus procesos de tratamiento de residuos

Creando consistentemente la receta perfecta para el tratamiento de residuos

El tratamiento de residuos es una actividad que consume una gran cantidad de energía, y la elección del combustible, la mezcla adecuada de gases calientes y un control óptimo de la incineradora inciden tanto en el impacto medioambiental como en la economía del proceso. El coste energético total puede representar entre un 65 y un 75% de los costes variables del proceso. Para poder llevar a cabo un control efectivo del proceso de tratamiento de residuos, los paquetes de medición optimizados son esenciales.

Control del quemador del horno y paquete de dosificación de combustible

  • Los medidores Coriolis optimizan la incineradora al regular el caudal másico de combustible que le llega y proporcionando al sistema de calentamiento por combustión las mediciones de temperatura y viscosidad en línea

  • Estación de monitorización de incineradoras y calderas Memograph S, con software de optimización único

  • Instrumentación para medición de temperatura y nivel en calderas

  • Instrumentación para medición de temperatura y presión de la llama en incineradoras de residuos

Paquete de refrigeración para el tratamiento de residuos

  • Caudalímetros para la refrigeración del aire

  • Sensores de nivel de alta temperatura por radar que monitorizan la altura del lecho de la incineradora para regular la velocidad de la gradiente de refrigeración y los volúmenes de aire

  • Medición en línea de la densidad de residuos sin cal

  • Sensores de obstrucción no invasivos para silos de almacenamiento de material bajo la refrigeración de la incineradora de residuos

  • Sistema no invasivo de sensores de medición de caudal másico para alimentadores de tornillo o de cinta continua para el tratamiento de residuos

  • Sensores de temperatura y transmisores para tuberías de gas terciarias

El valor para usted

  • Paquetes de soluciones para monitorización y gestión energética

  • Medición y control precisos de los ingredientes primarios que pasan por el precalentador de ciclones

  • Limpieza de aire en ciclones iniciada por la monitorización precisa de adherencias y obstrucciones

  • Regulación precisa del horno quemador y control optimizado de la mezcla de combustibles para su almacenamiento, mezcla y dosificación

  • Medición en línea precisa para optimizar la refrigeración del tratamiento de residuos

  • En promedio, nuestros termopozos de medición de temperatura duran 10 veces más que los sensores comunes

Paquete de control del precalentador de ciclones

  • Las materias primas alimentan a los monitores de caudal de gas

  • Sensores de alta precisión resistentes a choques térmicos para el control de presión en las cámaras ciclónicas

  • Termopozos de aleación de última generación y antiabrasión con electrónica resistente a vibraciones para una larga vida de monitorización de temperaturas

  • Detectores de obstrucciones y adherencias en ciclones no invasivos

Puntos de medida

  • Incineración de residuos en el procesamiento de cemento. ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Herramientas online