El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Detección de fugas de agua en sistemas de refrigeración

Monitorización segura, consistente y precisa de fugas de agua en sistemas de refrigeración críticos (LDS)

En una planta metalúrgica típica suele haber circuitos de agua de refrigeración que controlan el calor que desprenden los procesos y evita que se produzcan daños térmicos o se destruya el equipo. Los circuitos de agua suelen considerarse críticos porque una avería de los mismos puede alterar los procesos e incluso influir en el funcionamiento del propio horno. En algunos casos, el personal de seguridad puede hallarse en riesgo, por que el hecho de controlar el circuito de refrigeración es tanto una preocupación operativa como un aspecto de seguridad.

Sus Beneficios

  • Sistemas de monitorización de fugas (LDS) para circuitos de refrigeración típicos 1-8

  • Diseño, estructura e implementación de sistemas de acuerdo con las normas de seguridad funcional IEC/EN 61508 y IEC/EN 61511 (SIL: Safety Integrity Level), de conformidad con las normas EN ISO 13849-1

  • Compensación de temperatura de alta precisión del caudal volumétrico para la compensación de densidad

  • Puesta en marcha simplificada mediante un menú guiado de configuración por etapas

  • Múltiples tipos y niveles de alarma, además del reconocimiento y silenciamiento de alarmas locales y remotas

Aumente la seguridad de su planta

Monitorizar implica comprobar el caudal y la temperatura y asimismo verificar que no se produzcan fugas en el circuito teniendo en cuenta la gestión de todas las alarmas de proceso. Los circuitos de seguridad relevantes son, por ejemplo, las toberas de refrigeración en los hornos blast (BF), la refrigeración de las lanzas en el convertidor (BOF) y el agua de enfriamiento de los paneles en los hornos de arco eléctrico o sumergido (EAF/SAF). También pueden encontrarse en hornos de cubilote en fundiciones o en hornos de fundición rápida en fundiciones de cobre.

Puntos de medida

  • Convertidor; el horno de oxígeno básico, BOF (basic oxygen furnace), es el núcleo del proceso de fabricación de acero. ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Herramientas online