El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Monitorización de circuitos críticos de agua de refrigeración y auxiliares

Monitorización segura de fugas en el agua de refrigeración y proceso eléctrico de fabricación de acero optimizado

En un horno de arco eléctrico típico hay circuitos de agua de refrigeración que se han instalado en los paneles y las paredes para controlar el calor que desprenden los procesos y evitar que se produzcan daños térmicos o se destruyan los equipos. Estos circuitos de agua suelen considerarse críticos porque una avería de los mismos puede alterar los procesos e incluso influir en el funcionamiento del propio horno. En algunos casos, puede incluso poner en peligro la seguridad de las personas. El control del circuito de refrigeración es tanto un parámetro de funcionamiento como un factor de seguridad.

El modo seguro de monitorizar los circuitos críticos de refrigeración de agua

Estación de válvulas con contador de caudal Vortex y presión para la medición del oxígeno. ©Endress+Hauser

Solución segura para la detección de fugas (LDS) según IEC/EN 61511 (SIL, safety integrity level) y EN ISO 13849-1.

Para más información, consulte " Detección de fugas segura".

Optimice sus circuitos auxiliares

La monitorización y control de los circuitos auxiliares garantizan que los procesos eléctricos de fabricación de acero son fiables y reducen los costes de producción. Además de energía eléctrica, gas natural, oxígeno y formación de escoria, es necesario medir otros parámetros.

Instrumentos recomendados para los circuitos auxiliares

  • Equipos de efecto Coriolis Promass E robustos y muy compactos o caudalímetro Vortex Prowirl para la medición de oxígeno

  • Sensor de temperatura TR15 y transmisor de presión Cerabar PMP51

  • Medición directa de caudal másico de gases con caudalímetro t-mass 65F por dispersión térmica con bridas DIN

  • Indicador de caudal para sólidos granulados Solimotion FTR20, en el que se pueden señalar cambios del caudal másico con la salida de corriente de 4 … 20 mA

Ventajas del punto de medición

  • Un proveedor competente para el diseño inicial de las mediciones, el diseño del proyecto con documentación técnica de apoyo y la entrega e instalación de los equipos

  • Un único proveedor para cualquier punto de medición, como temperatura, presión o caudal

  • Servicios y herramientas que incluyen la gestión de activos

Casos de éxito

Herramientas online