El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Una modernización que ahorra dinero

La monitorización inalámbrica de temperatura optimiza el rendimiento de la planta

Los cojinetes de los cilindros laminadores se usan en el tren de laminación y se encuentran en los lados operativos de los cilindros auxiliares superior e inferior - conocidos como cojinetes de rozamiento Morgoil®. Un circuito de lubricación asegura que los cojinetes reciban el aceite de lubricación que necesitan. Un aumento en el diferencial de temperatura indica un nivel de rozamiento superior en los mismos que puede resultar perjudicial. Sin embargo, las condiciones ambientales que se dan en el tren de laminación dificultan un cableado seguro de los sensores de temperatura necesarios.

Un mantenimiento predictivo reduce costes

Esta solución permite detectar, con poco esfuerzo de instalación y puesta en marcha, posibles daños inminentes en los cojinetes de rozamiento midiendo la temperatura del lubricante. Las intervenciones de mantenimiento se inician de manera predictiva. Este tipo de cojinetes de rozamiento resultan muy caros, así como su instalación y retirada y los tiempos de parada que involucran.

Ventajas para usted

  • Un proveedor único para la medición y el diseño del proyecto inicial

  • Un proveedor único para la puesta en marcha y la formación

  • Una solución inalámbrica ahorra costes gracias al mantenimiento predictivo

Beneficios de los puntos de medición

  • Termorresistencias TR15 robustas con una vaina soldada y electrónica inserta reemplazable, con un rendimiento comprobado cientos de veces en aplicaciones industriales exigentes

  • Cada sensor de temperatura dispone de un adaptador que alimenta el equipo conectado mediante la batería integrada y proporciona una transmisión de datos basada en el estándar WirelessHART

  • El gestor gráfico de datos Memograph RSG40 memoriza, visualiza, analiza y comunica los valores de temperatura medidos procedentes de la gateway

Casos de éxito

Herramientas online