El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Detecte los niveles de amoniaco en el separador en cualquier momento

Seguridad y fiabilidad continuas para su peligroso proceso de destilación

La medición de los niveles de amoniaco en sus depósitos de destilación puede acarrear algunos desafíos debidos a una constante dieléctrica baja y temperaturas elevadas. Los controles de nivel requieren instrumentos y técnicas muy sofisticados y precisos. Nuestro Levelflex FMP54 es el sensor fiable para la medición de nivel en líquidos peligrosos como el amoniaco.

Mediciones fiables y seguras incluso en condiciones exigentes

En comparación con los métodos de medición de nivel convencionales, el radar de onda guiada ofrece ventajas económicas durante todo el ciclo de vida útil del equipo, desde la etapa de planificación del proyecto hasta su adquisición y la puesta en marcha del servicio y las actividades de mantenimiento.

Detecte el nivel de amoniaco de manera eficente con nuestro Levelflex FMP54:

  • Hardware/software desarrollados conforme a IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea)

  • Reducción de costes para los depósitos de entrenamiento gracias a su concepto de funcionamiento intuitivo guiado por menú en su idioma

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a su concepto de tests de prueba según SIL/WHG

  • Proceso seguro gracias al doble acoplamiento cerámico y la segunda línea de defensa

    Funciones de datos en tiempo real y diagnóstico gracias al protocolo HART

Destilación de productos químicos líquidos – puntos de medición de nivel

  • Detecte los niveles de amoniaco en el separador en cualquier momento. ©Fotolia/Strandperle

    Controlar el nivel con desafíos tales como los que representan una constante dieléctrica baja y temperaturas altas requiere técnicas sofisticadas así como instrumentos de alta precisión.

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Referencias

  • Clariant AG, con sede en Muttenz, Suiza, es un especialista productor de productos químicos que opera en todo el mundo. En el centro de producción del parque industrial Gendorf, en Alemania, la empresa fabrica productos precursores e intermedios, así como primarios y aditivos.

Herramientas online