El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Los reboses pueden costar dinero, reputación y confianza

Elija un nivel máximo de seguridad y fiabilidad.

La medición de nivel en sus depósitos de almacenamiento puede generar algunos desafíos. Es una buena práctica separar la medición continua de nivel de las funciones y la prevención contra reboses en dos sistemas distintos. El control de nivel requiere de técnicas sofisticadas, ya que la medición debe ser precisa. Nuestro equipo Liquiphant Failsafe es un detector de nivel fiable que afronta sus requisitos en aplicaciones de seguridad de MIN/MAX hasta SIL3. Además, una señal permanente en tiempo real monitoriza la función de seguridad.

Mediciones fiables y seguras incluso en condiciones exigentes

Liquiphant Failsafe es un equipo activo que trabaja según el principio de la horquilla vibrante. Al contrario que otros métodos, este no depende de las propiedades físicas del producto que se mide y puede tolerar una mayor cantidad de adherencias. Tan pronto como la función pueda verse afectada por una gran acumulación de adherencias o corrosión, se dispara una alarma, lo que le permite mantener la seguridad de su proceso.

Nuestro detector de nivel seguro Liquiphant ofrece:

  • Una salida de señal de 4 a 20 mA según NAMUR NE06/NE43 para una fácil integración con equipos Nivotester FTL825 o directamente con un controlador lógico programable (PLC) de seguridad

  • Nuestro detector de nivel Liquiphant Failsafe proporciona mediciones de nivel de fluidos precisas para prevenir reboses independientemente de otros sistemas de medición que ya puedan estar instalados en el depósito

  • Funciones de seguridad gracias a una automonitorización permanente

  • Comprobación de funciones inteligente desde pulsadores sin necesidad de desmontar el equipo

  • Periodo de comprobación de funciones de hasta 12 años

Operaciones de custody transfer (facturación) estáticas - puntos de medida

  • Elija un nivel máximo de seguridad y fiabilidad. ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Referencias

  • Risknowlogy fue fundada en 2002 y pertenece a sus empleados. La empresa ofrece productos, servicios, ingeniería, asesoramiento, certificación y formación en campo sobre riesgos, fiabilidad y seguridad. Las oficinas se sitúan en Suiza (sede), Argentina, Colombia, Alemania, Francia, India, Holanda, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

Herramientas online