El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

La cristalización en su depósito frena el proceso

La medición fiable con tecnologías actualizadas previene la cristalización en la polimerización

El proceso de polimerización comprende muchos desafíos. El peligro de explosión puede estar causado por el vapor caliente y la ralentización del tiempo de reacción por la cristalización de la resina debido a la alta viscosidad. Esto afecta a la línea de salida. Por lo tanto, mantener el depósito con agitador bajo control en todo momento mediante equipos mecánicos puede ser desafiante. Nuestras últimas tecnologías le ayudan a conseguir un rendimiento óptimo de su depósito y a reducir considerablemente los costes de operación.

Le podemos ayudar con

  • Instrumentos intrínsecamente seguros con certificados internacionales (IECEx, ATEX, NEPSI, CSA and FM) para proteger su proceso contra explosiones

  • Diagnósticos avanzados para detectar influencias impredecibles como el gas atrapado, una alta viscosidad y cambios de temperatura, manteniendo su aplicación bajo control

  • Diseño según la IEC61508

  • Capaz en aplicaciones de seguridad de hasta SIL 3, proporcionando una alta fiabilidad

Puntos de medida

  • Depósito con agitador para polimerización en planta química ©fotolia

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online