El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Evite paradas no previstas de su fraccionamiento

El radar guiado reduce riesgos y proporciona medición fiable comparado con los dispositivos mecánicos

En el fraccionamiento de olefinas se experimentan situaciones complejas a medida que aumenta la temperatura de la aplicación.Utilizar dispositivos de medición de nivel magnéticos en entornos de alta temperatura reduce la seguridad y realizan mediciones poco fiables. Adicionalmente, si la temperatura aumenta demasiado experimentará una parada no prevista del proceso de fraccionamiento y la seguridad no está garantizada.

Un menor control del proceso crea fraccionamientos no fiables

La comprobación remota no puede llevarse a cabo debido a las piezas móviles del interior de la cámara. Los tests de prueba solo se pueden realizar en contacto con el producto, lo que puede ser perjudicial para el entorno y las personas. Con la medición por radar guiado podrá solucionar fácilmente estas complejas tareas.

Le ayudamos de manera eficaz a mantener el fraccionamiento bajo control

Radar de onda guiada, una alternativa a su medición de nivel:

  • La medición de nivel continua se basa en el principio del Time-of-Flight para la medición fiable en condiciones de altas temperaturas

  • Posibilidad de tests de pruebas mediante simulación directamente en campo para un proceso eficiente

  • Utilice la segunda unidad conectada al Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) para garantizar la función de seguridad

  • Capacidad de monitorización con diagnóstico integrado

  • Sin desplazamientos incorrectos que crean el riesgo de equipos atascados y provocan una parada no prevista

  • Columna de fraccionamiento de la planta química ©Fotolia

Casos de éxito

Herramientas online