El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición del contenido de metano sin renunciar a la calidad

Superación de los desafíos que supone el cambio de composición del gas

Los procesos de fermentación no son siempre uniformes. Las condiciones de operación, que en ocasiones fluctúan enormemente, dan lugar a diferentes niveles de contenido de metano (CH4) en el biogás, que se debe monitorizar en todo momento. Encontrar una solución precisa de medición de caudal másico para esta aplicación, que supone un reto, aumenta la eficiencia de la planta y las fuentes de ingresos debido a la mayor producción de biogás y energía.

Medición del contenido de metano sin limitaciones

Para el funcionamiento correcto de una planta de biogás, se deben monitorizar diversos parámetros de proceso en todo momento: la composición del gas, la presión, la temperatura y, sobre todo, la cantidad de gas producida.

Una producción de biogás extremadamente variable precisa de un alto rango de medición dinámico. Para seleccionar el siguiente principio de medición, se deben tener en consideración aspectos como la composición variable y la carga de humedad del biogás, así como el problema de las pérdidas de carga.

Ventajas de la medición por ultrasonidos

  • Medición fiable - alta precisión (±1,5%) y una elevada rangeabilidad (30:1)

  • Ahorro de energía - sin pérdidas de carga

  • Sin mantenimiento - sin piezas móviles

  • Ahorro de espacio - tramos de entrada y salida cortos

  • Amplio rango de usos - independientemente de la composición y la humedad del gas

  • Mediciones posibles incluso con la mínima presión de trabajo

Instrumentos preferidos

El Prosonic Flow B 200 utiliza una velocidad de sonido medida con precisión y un sensor de temperatura integrado para medir simultáneamente el contenido de metano directamente en la tubería, sin necesidad de equipos adicionales.

Esta es una característica única en todo el mundo y proporciona perspectivas completamente nuevas a los operadores de plantas de biogás:

  • Monitorización continua en todo momento de la cantidad y la calidad de gas

  • Reacción rápida y focalizada en caso de interferencias en el proceso de fermentación

  • Control de procesos y compensación de energía eficientes gracias al cálculo de valores característicos adicionales como: volumen normalizado; poder calorífico; índice de Wobbe (indica la calidad del gas combustible)

Herramientas online