Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CCS120 - Sensor analógico de cloro total para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

Sensor analógico de cloro total CCS120

Sensor para procesos de desinfección para todas las aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

CCS120
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0.1 - 10ppm de cloro total; pH 6.5 - 9.5

  • Temperatura del proceso

    5°C - 45°C

  • Presión de proceso

    0bar - 3bar

Ámbito de aplicación

El CCS120 es el sensor analógico para la medición estándar de cloro total. Dicho equipo proporciona unos valores fiables incluso en el caso que se produzcan fluctuaciones del caudal o de la conductividad y permite controlar el lazo de desinfección, de modo que el agua no contenga gérmenes. Al mismo tiempo, el sensor está diseñado para largos periodos de calibración y de servicio técnico, lo que reduce las tareas de mantenimiento.

CCS120 mide el cloro total en:

  • Agua para consumo y de proceso
    - Redes de proceso y distribución - Monitorización, control y optimización de los procesos de desinfección

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales
    - Desinfección, monitorización y control en salida de aguas residuales - Reutilización del agua de salida

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales
    - Todos los puntos de medición de desinfección

Ventajas

  • Periodos aproximados entre calibraciones De 1 a 3 meses en condiciones de funcionamiento constantes

  • Fácil sustitución de la membrana gracias al capuchón de membrana prefabricado

  • Los valores medidos no resultan afectados por la fluctuación de la conductividad

  • Medición prácticamente independiente del caudal en el rango superior a 30 l/h

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable