El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de DQO
Liquiline System CA80COD

Analizador para la demanda química de oxígeno en la monitorización del entorno y de aguas residuales industriales y municipales

  • Liquiline SystemCA80COD - analizador de DQO para la monitorización del entorno ©Endress+Hauser
  • Vista interior del analizador de DQO ©Endress+Hauser
  • La demanda química de oxígeno (DQO) de un líquido puede determinarse mediante la digestión química y térmica y el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra cómo funciona el principio de medición.

Liquiline System El CA80COD ofrece medición en línea constante de la demanda química de oxígeno (DQO). Le ayuda en la monitorización de la capacidad depuradora de plantas de tratamiento de aguas residuales y posibilita la facturación basada en la carga para descargadores industriales. La calibración y limpieza automáticas suponen un ahorro de costes de operación mientras que los diagnósticos avanzados con acceso remoto le ayudan a proporcionar la documentación de proceso a los organismos competentes. Las funciones de seguridad controladas por software del analizador de DQO garantizan el mayor nivel de seguridad laboral.

Ventajas

  • El método establecido del dicromato para la DQO directamente comparable con los resultados de laboratorio.

  • Cubriendo las necesidades de la industria: El analizador es perfectamente apto para la monitorización del entorno y de aguas residuales industriales y municipales.

  • Integración en proceso rápida y sencilla: Instalación directa de la versión autocebante o filtro en "y" para aplicaciones de bypass.

  • El mayor nivel de seguridad: Cubierta de seguridad controlada por software del reactor y todas las piezas calientes.

  • Combinación de la entrega de muestras fiable y la dosificación de alta precisión: Las bombas peristálticas pueden hacer frente a las partículas en la muestra. Las barreras de luz hacen posible una dosificación precisa y reproducible.

  • Fácil actualización de funciones a una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.

Ámbito de aplicación

El Liquiline System analizador de DQO monitoriza:

  • Entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales por motivos de documentación y el cálculo de la capacidad depuradora

  • Descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales para determinar las tasas de descarga y para apoyar el principio de que el que contamina paga.

  • Agua de proceso

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Stamolys CA71COD