El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de fósforo total (TP)
Liquiline SystemCA80TP

Analizador del fósforo total (TP) para la monitorización ambiental y de aguas residuales industriales y municipales

  • Liquiline SystemCA80TP - analizador de fósforo total (TP) para la monitorización ambiental ©Endress+Hauser
  • Vista interior del analizador de fósforo total (TP) con módulo de refrigeración ©Endress+Hauser
  • La concentración de fósforo total (TP) de un líquido puede determinarse mediante la digestión química y térmica y el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra cómo funciona el principio de medición.

El fósforo es un factor decisivo en el crecimiento excesivo de algas y plantas en cuerpos de agua, por lo que la monitorización continua de este parámetro es esencial. El analizador de fósforo total (TP) Liquiline System ofrece la medición continua y precisa de este parámetro y garantiza la mayor seguridad de proceso. La calibración y limpieza automáticas suponen un ahorro de costes de operación mientras que los diagnósticos avanzados con acceso remoto le ayudan a proporcionar la documentación de proceso a los organismos competentes.

Ventajas

  • El método de azul de molibdeno según EN ISO 6878:2004 garantiza la comparación directa con los resultados de laboratorio

  • Cubriendo las necesidades de la industria: El analizador es perfectamente apto para la monitorización ambiental en aguas residuales industriales y municipales

  • Integración en proceso rápida y sencilla: Instalación directa de la versión autocebante o filtro en Y para aplicaciones de bypass

  • El mayor nivel de seguridad: Cubierta de seguridad controlada por software para el reactor y todas las partes a alta temperatura.Una barrera de luz de seguridad adicional previene la sobredosificación de reactivos y muestra.

  • Combinación de obtención de muestra fiable y dosificación de alta precisión: Las bombas peristálticas pueden hacer frente a las partículas en la muestra. Las barreras de luz hacen posible una dosificación precisa y reproducible.

  • Vida útil de los reactivos mejorada gracias al módulo de refrigeración opcional

  • Actualización de funcionalidades fácil a una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.

Ámbito de aplicación

El analizador Liquiline System de fósforo total (TP) monitoriza:

  • Entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales para fines de documentación y el cálculo de la capacidad depuradora

  • Descargas de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales para determinar los cargos por descarga y para apoyar el principio: "el que contamina paga".

  • Agua de proceso

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: SPECTRON TP CA72TP