El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de amonio Liquiline System CA80AM

Sistema colorimétrico para la monitorización en línea de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Liquiline System CA80AM - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de amonio ©Endress+Hauser
  • Analizador de amonio Liquiline System CA80AM con refrigeración para una vida útil más larga del reactivo ©Endress+Hauser
  • Analizador de amonio Liquiline System CA80AM - Versión económica sin refrigeración ©Endress+Hauser
  • Tomamuestras que incluye equipo de detección de nivel para la monitorización del transporte de las muestras ©Endress+Hauser
  • La concentración de amonio en un líquido puede medirse por el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

El equipo Liquiline System CA80AM ofrece medición de amonio de alta precisión en todos los puntos de control críticos. Como todos los equipos de la línea de instrumentos Liquiline, permite una fácil conexión y manejo para la actualización de una estación de medición, lo que minimiza los costes de instalación. Su calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo en reactivos rebajan los costes de proceso y mantenimiento. Su función de diagnóstico avanzado con acceso remoto garantiza la seguridad del proceso y le ayuda proporcionando la documentación de proceso a las autoridades.

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y fácil conexión y funcionamiento gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo

  • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso

  • Costes de proceso reducidos gracias a las funciones de calibración y limpieza automáticas y configurables y un alto rendimiento del reactivo, con módulo de refrigeración opcional

  • Conformidad con el principio de medición colorimétrico estándar - el método del azul de indofenol - según las normas ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87

Ámbito de aplicación

El equipo Liquiline System CA80AM monitoriza y controla:

  • Los tramos de entrada de las plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Los tramos de salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de documentación

  • Los tanques de aireación

  • El tratamiento de aguas

  • La capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Stamolys CA71AM