El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de manganeso
Stamolys CA71MN

Sistema colorimétrico para la monitorización en línea de agua potable y agua de proceso

  • ©Endress+Hauser

El analizador en línea CA71MN mejora los procedimientos analíticos al sustituir las tradicionales pruebas mediante cubetas. Gracias a su medición altamente precisa, puede estar seguro de que su agua potable o agua mineral está limpia y es de alta calidad. CA71MN también le ayuda proporcionándole documentación fiable de la concentración de manganeso en el agua para cumplir con las normativas internacionales.

Ventajas

  • Correlación fiable con el método de la leucomalaquita

  • Ahorro en costes al sustituir las pruebas manuales mediante cubeta

  • Documentación fiable y segura del contenido de hierro para los organismos competentes

  • Calidad mejorada del agua

  • Control optimizado de la desmanganización

  • Disponibilidad de la versión a 2 canales para una instalación menos laboriosa

Ámbito de aplicación

El Stamolys CA71MN monitoriza:

  • El contenido de manganeso en agua potable

  • El manganeso residual después de los procesos de precipitación, floculación y filtración

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CA70MN