El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de dureza total
Stamolys CA71HA

Sistema colorimétrico para la monitorización en línea en aplicaciones de agua potable y de agua para usos industriales

  • Stamolys CA71HA - Analizador colorimétrico para la monitorización en ciclos de tratamiento de agua potable o de uso industrial. ©Endress+Hauser

El analizador en línea CA71HA mejora los procedimientos analíticos al sustituir los análisis manuales del laboratorio. Su medición de alta precisión le proporciona apoyo en la protección de los ciclos del agua de proceso contra la calcificación y le ayuda a aumentar la eficiencia del proceso. El CA71HA le permite garantizar asimismo una alta calidad del agua potable que es apta para uso doméstico y satisface totalmente las normas internacionales.

Ventajas

  • Correlación fiable con el método complexométrico

  • Ahorro en costes al sustituir las pruebas manuales mediante cubeta

  • Documentación fiable y segura de la dureza del agua para los organismos competentes

  • Eficiencia y seguridad de proceso mejoradas gracias a una protección contra calcificación optimizada

  • Disponibilidad de la versión a 2 canales para una instalación menos laboriosa

Ámbito de aplicación

El Stamolys CA71HA monitoriza:

  • Entradas de sistemas de ósmosis inversa

  • Sistemas de intercambio de iones

  • Adición de precipitantes en plantas de tratamiento de agua para consumo

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CA70HA