El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de hierro
Liquiline System CA80FE

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo, mineral y de proceso

  • Liquiline System CA80FE - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de hierro ©Endress+Hauser
  • Liquiline System CA80FE - Descripción del analizador de hierro ©Endress+Hauser
  • Colector de muestras con detección de nivel para la monitorización del transporte de muestras ©Endress+Hauser
  • La concentración de hierro en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Liquiline System CA80FE proporciona medición en línea de forma precisa y de a acuerdo con las normativas. Este le ayuda a controlar el contenido de hierro del agua para consumo, mineral o de manantial en los procesos industriales. Como todos los analizadores Liquiline System, ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento, mientras los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan la seguridad del proceso.

Ventajas

  • El cumplimiento del método de la ferrocina estándar garantiza una comparabilidad directa con las mediciones de laboratorio

  • Permite el mantenimiento predictivo mediante diagnósticos avanzados

  • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos.

  • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso para una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.

  • Acceso remoto sencillo mediante un servidor web integrado

  • Integración perfecta en sistemas de control de procesos gracias a buses de campo digitales como Modbus, PROFIBUS o EtherNet/IP

Ámbito de aplicación

El equipo Liquiline System CA80FE monitoriza:

  • Contenido de hierro en agua potable y en agua mineral

  • Hierro residual después de los procesos de precipitación, floculación y filtración

  • Agua de proceso que contiene hierro diluido

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Stamolys CA71FE