Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CA80NO - Analizador de nitritos para agua de consumo, mineral y aguas residuales

Analizador de nitritos Liquiline System CA80NO

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo, agua mineral o agua no tratada para la producción de alimentos

CA80NO
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    10 a 500 µg/l de NO2-N
    0,2 a 3,0 mg/l de NO2-N
    0,1 a 1,0 mg/l de NO2-N
    0,1 a 1,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 5 a 50 mg/l de NO2-N

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Con presión atmosférica, <0,2 bar absoluta

Ámbito de aplicación

El Liquiline System CA80NO proporciona medición de nitritros en línea de forma precisa y de a acuerdo con las normativas. Le ayuda a cumplir con los límites especificados para agua de consumo, mineral o para producción de alimentos.Como todos los analizadores Liquiline System, ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento y mantenimiento. La función de diagnóstico avanzado con acceso remoto garantiza la seguridad del proceso.

El Liquiline System CA80NO le ayuda a mantener los límites estrictos de nitrito para:

  • Aguas para consumo

  • Agua mineral

  • Agua no tratada para la producción de alimentos

Ventajas

  • El cumplimiento del principio de medición colorimétrico estandarizado, método de la naftilamina, que sigue la ISO 6777 y la DIN EN 26777 asegura la comparabilidad con mediciones de laboratorio.

  • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas.

  • Mantenimiento sencillo: no se requieren herramientas.

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso.

  • Puesta en marcha rápida y fácil conexión y funcionamiento gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo.

  • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens. Disminuye el trabajo de instalación.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products