El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Cable de medición digital
CYK10

Cable de transmisión de datos Memosens para todos los sensores con cabeza Memosens

  • El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens. ©Endress+Hauser
  • El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens. ©Endress+Hauser

CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.

Ventajas

  • Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal digital inductiva y sin contactos metálicos: sin corrosión por contacto, estanqueidad absoluta, sin potenciales interferentes.

  • Mayor disponibilidad del punto de medición: la transmisión digital de datos genera un mensaje de error automático si la señal se pierde.

  • Mayor flexibilidad en la planificación e instalación en planta: posibilidad de hasta 100 m de longitud de cable.

  • Homologado para uso en zonas explosivas.

Ámbito de aplicación

El cable CYK10 de transmisión de datos Memosens se utiliza en sistemas Memosens para la medición de los parámetros siguientes:

  • pH/redox

  • Oxígeno disuelto (medición amperométrica)

  • Conductividad

  • Desinfección