El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramienta de calibración para sensores de conductividad
Conducal CLY421

Calibración de referencia móvil para aplicaciones de agua ultrapura

  • El CLY421 es una herramienta de calibración para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura. ©Endress+Hauser

Conducal CLY421 es la herramienta de calibración perfecta para dispositivos de medición de la conductividad en aplicaciones de agua ultrapura. Ofrece medición comparada certificada y trazabilidad plena de la verificación y calibración de sus instrumentos. Además, la herramienta es completamente conforme con los requerimientos de la industria farmacéutica. Conducal se presenta en una caja robusta, móvil y de tapa dura con un transmisor Liquiline con batería, lo que permite calibraciones flexibles en campo.

Ventajas

  • Calibración de fábrica con trazabilidad a material de referencia estándar de NIST y DAkkS

  • Calibración de fábrica de Conducal según ASTM D-5391

  • Portaelectrodos con funciones de ajuste y monitorización según ASTM D-5391

  • Calibración precisa mediante uso directo de muestras de proceso y comparación con el sistema de referencia

  • Configuración rápida de mediciones de comparación con portaelectrodos práctico.

  • Calibración flexible en campo con caja portable y transmisor Liquiline con batería

Ámbito de aplicación

Conducal CLY421 es una herramienta móvil de calibración y verificación para la medición de la conductividad. Es ideal para todas las aplicaciones de aguas ultrapuras de hasta 20 µS/cm.

  • Industria farmacéutica

  • Industria alimentaria

  • Producción de semiconductores

Su trazabilidad según los estándares nacionales (NIST y DAkkS) hacen que cumpla con los más altos requisitos.