El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramienta de servicios y calificación digital
Memocheck Sim CYP03D

Herramienta de comprobación universal para puntos de medición Memosens en todas las industrias

  • ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Memocheck Sim CYP03D es la herramienta de calificación y servicios flexible para todas las aplicaciones. Simula valores a elección y le presta apoyo en la instalación, puesta en marcha o localización y resolución de fallos. Memocheck Sim se conecta en lugar del sensor y permite comprobar el lazo de medición completo, desde la conexión del cable hasta el sistema de control de procesos, y verificar que la transmisión del valor medido está libre de errores. Con el certificado de calidad opcional, puede utilizar Memocheck Sim para efectuar una calificación completa del punto de medición.

Ventajas

  • Comprobación de funciones rápida y fiable: valores de medición o valores de pendiente característica libremente definibles ofrecen flexibilidad completa durante la instalación, puesta en marcha, localización y resolución de fallos o calificación de plantas.

  • Apto para entornos controlados: certificado de calidad y certificado de calibración con trazabilidad disponibles bajo demanda.

  • Seguridad para su lazo de medición: comprueba la transmisión de señal desde la conexión del cable hasta el sistema de control de procesos.

  • Todos los parámetros en una sola herramienta: pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto, cloro, turbidez, nitratos, coeficiente de absorción espectral (CAE)...

  • Homologado para uso en zonas explosivas.

Ámbito de aplicación

Memocheck Sim permite efectuar comprobaciones flexibles y fiables y establecer calificaciones de los sistemas de medición durante:

  • La calificación de la planta

  • La instalación y puesta en marcha

  • La localización y resolución de fallos

La herramienta universal es apta para todas las industrias.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Memocheck Plus CYP01D