El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Extensión de cable digital
CYK11

Extensión de cable para todos los sensores basados en Memosens

  • La extensión de cable CYK11 para todos los sensores basados en Memosens. ©Endress+Hauser

CYK11 es la manera fácil de ampliar sus puntos de medición Memosens. Utilícelos para los sensores Memosens con cabeza intercambiable y el cable CYK10 o para sensores de cable fijo con tecnología Memosens. En combinación con la caja de conexiones opcional, CYK11 garantiza una transmisión de señal fiable y segura incluso en aplicaciones exigentes.

Ventajas

  • Una seguridad de proceso elevada gracias a la conexión a prueba de agua: no se produce corrosión por contacto si se ha instalado correctamente.

  • Mayor rendimiento del punto de medición: la transmisión digital de datos genera un mensaje de error automático si la señal se pierde.

  • Mayor flexibilidad en la planificación e instalación de la planta: posibilidad de hasta 85 m de longitud de cable.

  • Adaptación particularizada para su punto de medición: diversas combinaciones de terminales de empalme, conectores M12 o adaptadores M12 disponibles.

Ámbito de aplicación

La extensión de cable CYK11 se usa con sistemas de medición Memosens en casi todas las aplicaciones de proceso y de tratamiento de agua.