El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS12

Sensor conductivo de conductividad para aplicaciones a alta temperatura en la industria energética

  • ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

El Condumax CLS12 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en plantas generadoras de energía. Está optimizado para bajas conductividades (incluso a temperaturas y presiones elevadas) para proteger sus procesos de incrustaciones y corrosión. Bajo mantenimiento y facilidad de puesta en marcha (compartimento de conexiones grande), se trata del sensor ideal para entornos exigentes.

Ventajas

  • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

  • Optimizado para presiones elevadas y temperaturas hasta 160 °C (320 °F)

  • Limpieza fácil gracias al cuerpo de acero inoxidable y electrodo exterior extraíble

  • Diseño robusto para una durabilidad alta

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda

Ámbito de aplicación

Condumax CLS12 mide la conductividad en el ciclo vapor/agua para la industria de energía:

  • Monitorización de condensados

  • Monitorización de aguas de alimentación de calderas

  • Control de purga de calderas

Estos sensores se pueden utilizar en todas las aplicaciones de baja conductividad a temperaturas y presiones muy altas.

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLS11

Casos de éxito

Herramientas online