El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de medición de la interfase por ultrasonidos
Turbimax CUS71D

Sensor de inmersión Memosens para depósitos de sedimentación en aplicaciones de agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

  • Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales. ©Endress+Hauser
  • Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales. ©Endress+Hauser
  • Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales. ©Endress+Hauser

Turbimax CUS71D monitoriza en continuo las zonas de separación y transición en depósitos de clarificación y decantación, y garantiza unos procesos de sedimentación seguros, económicos y eficientes. Le proporciona unos valores medidos fiables en tiempo real para un control rápido de las válvulas y accionadores. Turbimax CUS71D es el sensor ideal para todo tipo de aplicaciones de medición,desde la protección del agua corriente abajo en plantas de tratamiento de aguas residuales hasta la optimización de los tiempos de limpieza del filtro en instalaciones hidráulicas.

Ventajas

  • Fiable: el sensor proporciona medición en continuo precisa del rango o nivel de la interfase.

  • Seguro: la información sobre la interfase en tiempo real asegura un control rápido de las válvulas y actuadores.

  • Sencillo: puesta en marcha fácil gracias a los modelos matemáticos predefinidos.

  • Económico: la función automática de limpieza con cepillo permite un funcionamiento a largo plazo libre de mantenimiento

  • Inteligente: todos los datos de calibración y específicos del sensor almacenados en el sensor.

  • Flexible: el portasondas se adapta a todos los diseños del clarificador para un ajuste óptimo a la tarea de medición

Ámbito de aplicación

Turbimax CUS71D es un sensor de medición de la interfase por ultrasonidos 'online' para:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Medición de sedimentación de sólidos

  • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
    - Medición de sedimentación de sólidos
    - Monitorización de filtro y limpieza del filtro
    - Medición de nivel en depósitos de almacenamiento de gravilla de mármol

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales:
    - Procesos de separación estáticos
    - Reutilización de aguas de proceso
    - Separación de productos
    - Procesos de flotación

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Sludge level CUC101, Sludge level CUS70