El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sistema de medición de sólidos en suspensión en línea
CUC101

Sistema óptico compacto para depósitos de sedimentación en aplicaciones de agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

  • CUC101 proporciona datos en tiempo real sobre nivel de sedimentación y concentración de sólidos en sedimentadores. ©Endress+Hauser
  • CUC101 proporciona datos en tiempo real sobre nivel de sedimentación y concentración de sólidos en sedimentadores. ©Endress+Hauser

CUC101 monitoriza en continuo la concentración en la zona de separación y el nivel de fangos en los depósitos de clarificación y sedimentadores, proporcionando un funcionamiento económico y eficiente de los procesos de sedimentación. El equipo compacto le proporciona información en tiempo real sobre el nivel y perfil de fangos en su clarificador secundario, lo que protege las aguas corriente abajo y su presupuesto ante desbordamientos de fango.

Ventajas

  • Fiable: el sensor proporciona una medición exacta en continuo de los niveles o rangos de concentración e interfase.

  • Seguro: la información sobre las interfases en tiempo real asegura un control rápido de las válvulas y accionadores.

  • Único: medición paralela de concentración y altura para la evaluación del perfil de fangos.

  • Ahorro en tiempo: el sensor con tecnología de 4 haces de luz pulsado minimiza las tareas de mantenimiento.

  • Inteligente: colocación segura del sensor con función automática de soporte para la medición de valores durante el paso de la rastra.

  • Sencillo: fácil configuración, calibración y ajuste desde el indicador guiado por menú.

Ámbito de aplicación

CUC101 es un sistema compacto para medición óptica de sedimentación de sólidos en:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Aplicaciones de tratamiento de agua potable y de proceso

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor