El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medidor de turbidez en línea
Turbimax CUE21

Sistema compacto con ajuste de las condiciones de las muestras para aplicaciones de agua potable y de proceso

  • Turbimax CUE21 - Medidor de turbidez compacto acorde con EN ISO 7027 ©Endress+Hauser
  • Turbimax CUE21 - Medidor de turbidez compacto acorde con EN ISO 7027 ©Endress+Hauser

Turbimax CUE21 es un medidor de turbidez en continuo según EN ISO 7027. Su manejo es simple: conecte el agua, ajuste los parámetros de configuración y el sistema funciona sin necesidad de supervisión. Turbimax CUE21 proporciona una calibración guiada según estándares predefinidos y ayuda a realizar un mantenimiento optimizado. Su función de limpieza automática por ultrasonidos amplía los intervalos de servicio y ahorra significativamente los gastos operativos.

Ventajas

  • Intervalos de servicio largos para ahorrar en costes operativos

  • Calibración fácil y rápida, verificación en segundos

  • El bajo volumen de la cubeta de caudal continuo agiliza los tiempos de respuesta

  • La función de limpieza automática por ultrasonidos reduce los esfuerzos en mantenimiento

  • Ajuste de las condiciones de las muestras (caudal y presión) incluidos

Ámbito de aplicación

Turbimax CUE21 es un contador de turbidez en línea para:

  • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
    - Monitorización de procesos
    - Monitorización de filtros y limpieza de filtro en instalaciones hidráulicas
    - Monitorización de la calidad del agua en instalaciones hidráulicas y redes de distribución

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales:
    - Líneas de recirculación
    - Monitorización de circuitos de agua de refrigeración

Turbimax CUE21 efectúa mediciones según EN ISO 7027.