El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Analizador de cromatos
Liquiline System CA80CR

Sistema colorimétrico para la monitorización de aguas residuales industriales y la optimización del control de procesos

  • Liquiline System CA80CR - Analizador colorimétrico para la monitorización de cromato en aguas residuales industriales ©Endress+Hauser
  • Liquiline System CA80CR - Descripción del analizador de cromatos ©Endress+Hauser
  • La concentración de cromato en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

El analizador Liquiline System CA80CR ofrece una medición en línea de precisión elevada para optimizar la eliminación de cromatos en aguas residuales industriales.El sistema le ayuda a tener procesos de galvanoplastia y de curtido que cumplan las normas medioambientales.Como todos los analizadores Liquiline System, el CA80CR ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas, junto con diagnósticos avanzados con acceso remoto, garantizan una seguridad de proceso uniforme.

Ventajas

  • El principio de medición colorimétrico estandarizado, método de la difenilcarbazida, asegura el cumplimiento de la normativa de descargas.

  • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y bajo consumo de reactivos.

  • Mantenimiento sencillo: no se requieren herramientas.

  • Función de diagnóstico avanzado con acceso remoto para una mayor seguridad de proceso.

  • Puesta en marcha rápida y función "Plug&Play" gracias a la tecnología Memosens y un manejo intuitivo.

  • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso para una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.Disminuye el trabajo de instalación.

Ámbito de aplicación

El Liquiline System CA80CR le ayuda a mejorar el rendimiento medioambiental de sus procesos de la siguiente forma:

  • Monitorización y optimización de la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

  • Monitorización de efluentes en tenerías y plantas de galvanoplastia.

  • Monitorización de la filtración por membrana.

  • Monitorización de los límites en aplicaciones de agua para consumo.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Stamolys CA71CR