El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor para la medición de oxígeno disuelto
Oxymax COS61

Sensor de oxígeno óptico para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

  • Oxymax COS61 es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo. ©Endress+Hauser
  • Oxymax COS61 es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo. ©Endress+Hauser

Oxymag COS61 es un sensor de oxígeno de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable.

Ventajas

  • Mínimo mantenimiento, máxima disponibilidad

  • Medición rápida, sin desviaciones/oscilaciones para el control de la aireación y la monitorización de procesos

  • Estabilidad a largo plazo una mayor seguridad de proceso

  • Altas prestaciones en todos los procesos de aireación (SBR, Anamox, etc.)

  • Sin productos químicos: no se manipulan electrolitos

  • Facilidad para cambiar el punto de medición a tecnología óptica compatible con COS31 y COS41

Ámbito de aplicación

Oxymax COS61 mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Piscicultura:
    - Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Oxymax W COS31